chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Externí pasivní UHF anténa
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
ID produktu 100028595
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-40
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
Příslušenství
Pasivní UHF anténa
Rozměry
150 mm x 150 mm x 14,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
SMA
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Pasivní UHF anténa
Oblast použití (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Příslušenství
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
4 786,00 Kč
Celkem za položku
4 786,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu