chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-UHF-ANT-Q280-FCC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Externí pasivní UHF anténa
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
ID produktu 100028602
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Oblast použití (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Příslušenství
Pasivní UHF anténa
Rozměry
280 mm x 280 mm x 12,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
SMA
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Pasivní UHF anténa
Oblast použití (UHF)
FCC (902...928 MHz)
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Příslušenství
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
6 834,00 Kč
Celkem za položku
6 834,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu