chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
UHF čtečka
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX
ID produktu 100000932
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Materiál aktivní plochy
PA6-GF30
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Oblast použití (UHF)
Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
stříbrná
Provedení
nevestavné
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
1 x M12, 4kolíkový, kódování D
Rozměry
300 mm x 180 mm x 61,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
REST API, TCP/IP
Technologie
UHF RFID
Typ konektoru
RP-TNC
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN-UHF-Q180L300-EU-LNX
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
TCP/IP, REST API
Stupeň krytí
IP67
Oblast použití (UHF)
Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
46 129,00 Kč
Celkem za položku
46 129,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu