chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-M18-IOL-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF IO-Link
TN-M18-IOL-H1141
ID produktu 100000974
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Rozměry
63,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
IO-Link
Technologie
HF RFID
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vzdálenost zápisu max.
36
Výstupní funkce
IO-Link
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP67
Vzdálenost zápisu max.
36
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN-M18-IOL-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
6 267,00 Kč
Celkem za položku
6 267,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu