chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TNLR-Q80-H1147/C53 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*
TNLR-Q80-H1147/C53
ID produktu 100010649
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Schválení rádia (HF)
EU/RED: Evropa, FCC: USA, KC: Jižní Korea, RCM: Austrálie/Nový Zéland, SRRC: PR Čína, UK/SI 2017/1206: Spojené Království
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Technologie
HF RFID
vhodné pro sběrnicový režim u TBEN-*
ano
Vzdálenost zápisu max.
215
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Stupeň krytí
IP67
Vzdálenost zápisu max.
215
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TNLR-Q80-H1147/C53
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
11 543,00 Kč
Celkem za položku
11 543,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu