chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-Q40-IOL2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF IO-Link
TN-Q40-IOL2-H1141
ID produktu 100012163
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
66 mm x 40 mm x 40 mm
Schválení rádia (HF)
EU/RED: Evropa, FCC: USA, IC: Kanada, MIC: Japonsko, UK/SI 2017/1206: Spojené Království
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Síťový protokol
IO-Link
Technologie
HF RFID
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP, IO-Link, Režim SIO
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN-Q40-IOL2-H1141
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
IO-Link
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
7 013,00 Kč
Celkem za položku
7 013,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu