chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-R42TC-EX/C53 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF do prostředí s nebezpečím výbuchu a liniovou topologii s TBEN-*
TN-R42TC-EX/C53
ID produktu 100020167
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, UKCA
Elektrické připojení
svorkovnice
Materiál aktivní plochy
PA6
Max. okolní teplota
40
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
150,5 mm
Schválení rádia (HF)
EU/RED: Evropa, FCC: USA, IC: Kanada, UK/SI 2017/1206: Spojené Království
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Technologie
HF RFID
Velikost
⌀ 42 mm
vhodné pro sběrnicový režim u TBEN-*
ano
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN-R42TC-EX/C53
Skladem v ČR
Cenová skupina
TA1
Ceníková cena
32 507,00 Kč
Celkem za položku
32 507,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu