chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TNLR-Q80-H1147 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF
TNLR-Q80-H1147
ID produktu 7030230
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Schválení rádia (HF)
EU/RED: Evropa, FCC: USA, IC: Kanada, KC: Jižní Korea, RCM: Austrálie/Nový Zéland, SRRC: PR Čína, UK/SI 2017/1206: Spojené Království
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Technologie
HF RFID
Vzdálenost zápisu max.
215
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Stupeň krytí
IP67
Vzdálenost zápisu max.
215
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TNLR-Q80-H1147
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
11 543,00 Kč
Celkem za položku
11 543,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu