chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-EM30WD-H1147-EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF Pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo oblasti s extrémními požadavky (
TN-EM30WD-H1147-EX
ID produktu 7030386
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, FDA, UKCA, UL
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
62 mm
Schválení rádia (HF)
EU/RED: Evropa, FCC: USA, IC: Kanada, UK/SI 2017/1206: Spojené Království
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Technologie
HF RFID
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vzdálenost zápisu max.
77
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN-EM30WD-H1147-EX
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Vzdálenost zápisu max.
77
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
7 916,00 Kč
Celkem za položku
7 916,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu