chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN902-Q120L130-H1147 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí/zapisovací zařízení UHF
TN902-Q120L130-H1147
ID produktu 7030535
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Oblast použití (UHF)
USA, Kanada, Mexiko (902...928 MHz)
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
stříbrná
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 120 mm x 60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Technologie
UHF RFID
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Stupeň krytí
IP67
Oblast použití (UHF)
USA, Kanada, Mexiko (902...928 MHz)
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN902-Q120L130-H1147
Skladem v ČR
Cenová skupina
TB1
Ceníková cena
41 346,00 Kč
Celkem za položku
41 346,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu