chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TN-M18-H1147/C53 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*
TN-M18-H1147/C53
ID produktu 7030728
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Rozměry
72 mm
Schválení rádia (HF)
EU/RED: Evropa, FCC: USA, IC: Kanada, KC: Jižní Korea, MIC: Japonsko, RCM: Austrálie/Nový Zéland, SRRC: PR Čína, UK/SI 2017/1206: Spojené Království
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
Čtení/Zápis
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Technologie
HF RFID
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
vhodné pro sběrnicový režim u TBEN-*
ano
Vzdálenost zápisu max.
45
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
Připojení pro RFID systémy
Stupeň krytí
IP67
Vzdálenost zápisu max.
45
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
TN-M18-H1147/C53
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
6 267,00 Kč
Celkem za položku
6 267,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu