chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IVU2PRBR25 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Čtečka čárových kódů - snímač obrazu Čtečka čárových kódů - snímač obrazu
IVU2PRBR25
ID produktu 3090732
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Displej
Remote
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Čtečka čárových kódů - obrazový senzor
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
25
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Resolution
752 x 480 Pixel
Rozměry
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Ohnisková vzdálenost
25
Barva světla
červená
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
IVU2PRBR25
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
48 114,00 Kč
Celkem za položku
48 114,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu