chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ABR3009-WSU1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtečka čárových kódů - skener Čtečka čárových kódů - skener
ABR3009-WSU1
ID produktu 3804432
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
1
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Čtečka čárových kódů - skener
Komunikační protokol
RS232, RS422
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
45
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
9
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Resolution
752 x 480 Pixel
Rozměry
45,4 mm x 39 mm x 23,5 mm
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
RS232, RS422
Ohnisková vzdálenost
9
Barva světla
bílá
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
ABR3009-WSU1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
27 089,00 Kč
Celkem za položku
27 089,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu