chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ABR7112-RSE2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner
ABR7112-RSE2
ID produktu 3804444
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Funkce
Čtečka čárových kódů - skener
Komunikační protokol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
12
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Resolution
1280 x 1024 Pixel
Rozměry
54 mm x 43 mm x 75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Ohnisková vzdálenost
12
Barva světla
červená
Resolution
1280 x 1024 Pixel
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
ABR7112-RSE2
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
79 487,00 Kč
Celkem za položku
79 487,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu