chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ABR7116-RSE2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtečka čárových kódů - skener Čtečka čárových kódů - skener
ABR7116-RSE2
ID produktu 3804445
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Funkce
Čtečka čárových kódů - skener
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
16
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Resolution
1280 x 1024 Pixel
Rozměry
54 mm x 43 mm x 75 mm
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Ohnisková vzdálenost
16
Barva světla
červená
Resolution
1280 x 1024 Pixel
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
79 487,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
ABR7116-RSE2
Celkem za položku
79 487,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu