chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ABR72L9-RDE2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Čtečka čárových kódů - skener Čtečka čárových kódů - skener
ABR72L9-RDE2
ID produktu 3808839
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Čtečka čárových kódů - skener
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
9
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Resolution
1600 x 1200 Pixel
Rozměry
54 mm x 43 mm x 75 mm
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Ohnisková vzdálenost
9
Barva světla
červená polarizace
Resolution
1600 x 1200 Pixel
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
102 456,00 Kč
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
ABR72L9-RDE2
Celkem za položku
102 456,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu