chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Smart Camera Smart Camera
VE205G1B
ID produktu 3810266
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
VE205G1B
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Čtečka čárových kódů - chytrá kamera
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Resolution
2592 x 2048 Pixel
Rozměry
88 mm x 67 mm x 41,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
Vstup/výstup programovatelný
Stupeň krytí
IP20, IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
5 x PNP/NPN opticky odděleno
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
2592 x 2048 Pixel
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
116 269,00 Kč
Celkem za položku
116 269,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu