chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VE200G1C | TURCK - Váš globální automatizační partner
Čtečka čárových kódů - chytrá kamera Čtečka čárových kódů - chytrá kamera
VE200G1C
ID produktu 3810267
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Čtečka čárových kódů - chytrá kamera
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Resolution
752 x 480 Pixel
Rozměry
88 mm x 67 mm x 41,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
Vstup/výstup programovatelný
Stupeň krytí
IP20, IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
5 x PNP/NPN opticky odděleno
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Identifikační systémy
Čtečky čárových kódů
VE200G1C
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
72 019,00 Kč
Celkem za položku
72 019,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu