chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neřízený Ethernet přepínač 5 × 100Mbit porty
TNIC-UX-5FE
ID produktu 100049175
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 407,00 Kč
Celkem za položku
2 407,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Ethernet přepínače
TNIC-UX-5FE
Technické údaje
Download
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
5 portů
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
5 x RJ45
Připojení napájení
Zásuvná svorkovnice se šrouby
Rozměry
66 mm x 17,5 mm x 89 mm
Stupeň krytí
IP30
Kontaktovat podporu