chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty
TNIC-UX-8FE
ID produktu 100049176
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
3 337,00 Kč
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Ethernet přepínače
TNIC-UX-8FE
Technické údaje
Download
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
8násobný
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
8 x RJ45
Připojení napájení
Zásuvná svorkovnice se šrouby
Rozměry
66 mm x 17,5 mm x 140 mm
Stupeň krytí
IP30
Celkem za položku
3 337,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu