chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TNIC-UX-16FE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neřízený Ethernet přepínač 16 × 100Mbit porty
TNIC-UX-16FE
ID produktu 100049177
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
16násobný
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
16 x RJ45
Připojení napájení
Zásuvná svorkovnice se šrouby
Rozměry
77,4 mm x 38 mm x 145 mm
Stupeň krytí
IP30
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Ethernet přepínače
TNIC-UX-16FE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
6 291,00 Kč
Celkem za položku
6 291,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu