chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neřízený Ethernet přepínač 5 × port 1000 Mbit
TNIC-UX-5GE
ID produktu 100049178
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
4 418,00 Kč
Celkem za položku
4 418,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Ethernet přepínače
TNIC-UX-5GE
Technické údaje
Download
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
5 portů
Přenosová rychlost Ethernet
10/100/1000 Mbps
Připojení Ethernet
5 x RJ45
Připojení napájení
Zásuvná svorkovnice se šrouby
Rozměry
77,4 mm x 22,5 mm x 103 mm
Stupeň krytí
IP30
Kontaktovat podporu