chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TNIC-UX-8GE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neřízený Ethernet přepínač 8 × 1000 Mbit porty
TNIC-UX-8GE
ID produktu 100049179
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
8násobný
Přenosová rychlost Ethernet
10/100/1000 Mbps
Připojení Ethernet
8 x RJ45
Připojení napájení
Zásuvná svorkovnice se šrouby
Rozměry
77,4 mm x 22,5 mm x 145 mm
Stupeň krytí
IP30
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
Ethernet přepínače
TNIC-UX-8GE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
5 170,00 Kč
Celkem za položku
5 170,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu