chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FOCEN11Ex-2G | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém IS-100BASE-TX - převodník optických médií pro zónu 1
FOCEN11Ex-2G
ID produktu 100000555
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx
Elektrické připojení
1 x Ex e-svorkovnice, 2kolíková, šroubové připojení, 2 x BFOC/2.5 (St) zástrčkový konektor
Materiál pouzdra
Eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
1
Rozměry
105 mm x 65 mm x 73,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Převodník optických vláken
Způsob připojení signálu
RJ45
home
Turck-Shop
Industrial Network Technology
vazební členy a převodníky
FOCEN11Ex-2G
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
32 988,00 Kč
Celkem za položku
32 988,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu