chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Izolační spínací zesilovač 1kanálový
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC
ID produktu 100000681
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
ATEX, cULus, IECEx
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Rozměry
80 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Digitální vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
3 140,00 Kč
Celkem za položku
3 140,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu