chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolační spínací zesilovač 4kanálový
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CC
ID produktu 100028615
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 3pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
4
Rozměry
120 mm x 17,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
4
Typ signálu
Digitální vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
8 176,00 Kč
Celkem za položku
8 176,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu