chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolační spínací zesilovač 4kanálový
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC
ID produktu 100030003
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 3pólové
Ex provedení
ne
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
4
Rozměry
126 mm x 17,5 mm x 80 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
4
Typ signálu
Digitální vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
8 401,00 Kč
Celkem za položku
8 401,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu