chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM12-22EX-R/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolační spínací zesilovač 2kanálový
IM12-22EX-R/24VDC
ID produktu 7505640
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, TR CU
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Rozměry
104 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Digitální vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM12-22EX-R/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
4 013,00 Kč
Celkem za položku
4 013,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu