chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM21-14EX-CDTRI | TURCK - Váš globální automatizační partner
Kontrola otáček 1kanálový
IM21-14EX-CDTRI
ID produktu 7505651
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, KOSHA, Metrologické schválení Rusko, NEPSI, TIIS, TR CU
Digitální výstup
Reléový a tranzistorový výstup
Elektrické připojení
4 x 5kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
104 mm x 27 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Frekvenční vstup
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM21-14EX-CDTRI
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Frekvenční vstup
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
13 507,00 Kč
Celkem za položku
13 507,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu