chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM72-11EX/L | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektromagnetický ovladač 1kanálový
IM72-11EX/L
ID produktu 7520703
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TR CU, UL
Digitální výstup
signál s omezením proudu / napětí
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 3
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
napájení po smyčce
Počet kanálů
1
Rozměry
104 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Digitální výstup
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM72-11EX/L
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
5 051,00 Kč
Celkem za položku
5 051,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu