chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM73-12-R/24VUC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Relé spojky 1kanálový
IM73-12-R/24VUC
ID produktu 7520712
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
TR CU
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ne
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 3
Jmenovité napětí
24 VUC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VUC
Počet kanálů
1
Rozměry
104 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM73-12-R/24VUC
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Digitální výstup
Jmenovité napětí
24 VUC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
2 292,00 Kč
Celkem za položku
2 292,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu