chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM1-451EX-R | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolační spínací zesilovač 4kanálový
IM1-451EX-R
ID produktu 7541188
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, CSA, IECEx, INMETRO, TIIS, TR CU, UL
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
4 x 5kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Počet kanálů
4
Rozměry
104 mm x 27 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
4
Typ signálu
Digitální vstup
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM1-451EX-R
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
10 048,00 Kč
Celkem za položku
10 048,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu