chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Izolační spínací zesilovač 1kanálový
IM1-121EX-R
ID produktu 7541229
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IM1-121EX-R
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCOE, cFMus, CSA, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TIIS, TR CU, UL
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Počet kanálů
1
Rozměry
104 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Digitální vstup
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
4 224,00 Kč
Celkem za položku
4 224,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu