chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMC-DO-11EX/L | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektromagnetický ovladač 1kanálový
IMC-DO-11EX/L
ID produktu 7560008
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Digitální výstup
signál s omezením proudu / napětí
Elektrické připojení
Zásuvka M12
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
napájení po smyčce
Počet kanálů
1
Rozměry
100 mm x 32 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální výstup
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMC-DO-11EX/L
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Digitální výstup
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
5 533,00 Kč
Celkem za položku
5 533,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu