chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Elektromagnetický ovladač 2kanálový
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
ID produktu 7580105
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cULus, IECEx, INMETRO, TR CU
Digitální výstup
signál s omezením proudu / napětí
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Digitální výstup
Jmenovité napětí
24 VDC
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
5 881,00 Kč
Celkem za položku
5 881,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu