chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Frekvenční snímač/pulzní čítač 1kanálový
IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC
ID produktu 7580204
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Frekvenční vstup
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Frekvenční vstup
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 361,00 Kč
Celkem za položku
9 361,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu