chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Frekvenční snímač/pulzní čítač 2kanálový
IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/CC
ID produktu 7580211
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Frekvenční vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Frekvenční vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/CC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 707,00 Kč
Celkem za položku
9 707,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu