chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMX12-CD01-2R-2U-0/L | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spojovací relé 2kanálový
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
ID produktu 7580620
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, NEPSI
Digitální výstup
signál s omezením proudu / napětí
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 3
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
napájení po smyčce
Počet kanálů
2
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální výstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Digitální výstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Bezpečnostní bariéry
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
2 823,00 Kč
Celkem za položku
2 823,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu