chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kontrola rozvaděčů Vnitřní snímače
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L
ID produktu 100030579
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
10 800,00 Kč
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Kontrola rozvaděčů
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Jmenovité napětí
24 VDC
Celkem za položku
10 800,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu