chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kontrola rozvaděčů Vnitřní a vnější senzory
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
ID produktu 7570103
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Ex provedení
ne
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
10 307,00 Kč
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Kontrola rozvaděčů
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
Celkem za položku
10 307,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu