chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oddělovací převodník 1kanálový
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CC
ID produktu 100000688
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMXK12-AI01-1I-1I-H0/24VDC/CC
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cULus, IECEx
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
80 mm x 12,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
24 VDC
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
7 366,00 Kč
Celkem za položku
7 366,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu