chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMS-AI-UNI/24V | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolátor analogového signálu 1kanálový
IMS-AI-UNI/24V
ID produktu 7504009
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
GOST, UL
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Ex provedení
ne
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Napájení
24 VDC
Napěťový výstup
V
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
114,5 mm x 6,2 mm x 90 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMS-AI-UNI/24V
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
5 345,00 Kč
Celkem za položku
5 345,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu