chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Izolátor analogového signálu 2kanálový
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
ID produktu 7504011
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
5 426,00 Kč
Celkem za položku
5 426,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMS-AI-DLI-22-DLI/L
Technické údaje
Download
Certifikáty
GOST, UL
Elektrické připojení
šroubovací svorky
Ex provedení
ne
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Napájení
napájení po smyčce
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
114,5 mm x 6,2 mm x 90 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Analogový vstup
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Kontaktovat podporu