chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM31-11EX-I | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolátor analogového signálu 1kanálový
IM31-11EX-I
ID produktu 7506320
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, Metrologické schválení Rusko, NEPSI, TR CU, UL
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
104 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM31-11EX-I
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
6 049,00 Kč
Celkem za položku
6 049,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu