chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Oddělovací převodník 1kanálový
IM33-11EX-HI/24VDC
ID produktu 7506440
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
8 756,00 Kč
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM33-11EX-HI/24VDC
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCOE, cFMus, IECEx, KOSHA, Metrologické schválení Rusko, TIIS, TR CU, UL
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice s testovací zásuvkou, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
110 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
24 VDC
Celkem za položku
8 756,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu