chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM33-22EX-HI/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Oddělovací převodník 2kanálový
IM33-22EX-HI/24VDC
ID produktu 7506441
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCOE, cFMus, IECEx, KOSHA, Metrologické schválení Rusko, TIIS, TR CU, UL
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice s testovací zásuvkou, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
110 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM33-22EX-HI/24VDC
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
24 VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
11 250,00 Kč
Celkem za položku
11 250,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu