chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM33-12EX-HI | TURCK - Váš globální automatizační partner
Oddělovací převodník 1kanálový
IM33-12EX-HI
ID produktu 7506444
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, INMETRO, Metrologické schválení Rusko, TR CU
Elektrické připojení
4 x 5kolíkové odnímatelné svorkovnice s testovací zásuvkou, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
110 mm x 27 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM33-12EX-HI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
10 451,00 Kč
Celkem za položku
10 451,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu