chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM34-11EX-CI | TURCK - Váš globální automatizační partner
Temperature measuring amplifier 1-channel
IM34-11EX-CI
ID produktu 7506633
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCOE, cFMus, IECEx, INMETRO, Metrologické schválení Rusko, TR CU, UL
Elektrické připojení
4 x 3kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Počet kanálů
1
Proudový výstup
In mA
Rozměry
104 mm x 18 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Vstup teploty
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Vstup teploty
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 511,00 Kč
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM34-11EX-CI
Celkem za položku
9 511,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu