chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM36-22EX-U | TURCK - Váš globální automatizační partner
potenciometr 2kanálový
IM36-22EX-U
ID produktu 7509530
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, Metrologické schválení Rusko, TR CU
Elektrické připojení
4 x 5kolíkové odnímatelné svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorka
Ex provedení
ano
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
široký rozsah
Napěťový výstup
V
Počet kanálů
2
Rozměry
104 mm x 27 mm x 110 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Vstup odporu
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Vstup odporu
Jmenovité napětí
Široký rozsah napětí
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM36-22EX-U
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 211,00 Kč
Celkem za položku
9 211,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu