chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Hlídač hladiny
MK91-121-R/24VDC
ID produktu 7545087
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
6 772,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
MK91-121-R/24VDC
Technické údaje
Download
Certifikáty
GOST
Digitální výstup
Reléový výstup
Elektrické připojení
4 x 4kolíkové ploché svorkovnice se samozdvihacími tlakovými deskami
Ex provedení
ne
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Rozměry
89 mm x 36 mm x 70 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Vstup odporu
Výstupní funkce
Min./Max. Dvoubodové ovládání
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Vstup odporu
Jmenovité napětí
24 VDC
Celkem za položku
6 772,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu